(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

滑台氣壓缸 高度互換型/MXQ Series

滑台氣壓缸 高度互換型/MXQ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・容許運動能量向上。
・考量功能、維修的滑台形狀。
・安裝和既有品MXQ Series相同。
・豐富的行程調整器(選配)。
・滑台的「全長縮短型」設定。
・高度與既有品相同。
・磁簧開關辨識性提昇。
・保有與既有品安裝互換性的產品。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄P1581~P1672。
  • 部分型號無提供CAD圖檔
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXQ12-40ZG
MXQ16-75ZA
MXQ16-75ZG
MXQ20-50ZG
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
調整選配 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 31~501.51.1~5.012100.1~150.025.1~50.020.1~30.0兩端緩衝器(RJ)401204030
19天 51~10041.1~5.016150.1~200.025.1~50.030.1~40.0兩端附阻尼金屬擋塊751765037
19天 51~10041.1~5.016150.1~200.025.1~50.030.1~40.0兩端緩衝器(RJ)751765037
19天 31~5065.1~10.020150.1~200.050.1~75.040.1~50.0兩端緩衝器(RJ)501596046

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 不鏽鋼 環境 泛用
導引方式 線性滑軌型 種類 標準型 孔口螺牙種類 M螺牙
機能選配 規格 內建磁鐵 磁簧開關
導線連接器 使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 訂製品規格

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767