(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸(對稱型) MXS□L Series (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

滑台氣壓缸(對稱型) MXS□L Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・輕巧一體化的工作台和氣壓缸。
・適用於精密組裝的滑台氣壓缸。
・工件的固定重現性提高。
・本體側面溝槽可設置磁簧開關。
・可使用縱軸固定。
・雙桿型構造。
・豐富的選配群。
・對稱型。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXS8L-40

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXS8L-40
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 31~501~1.0850.1~100.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器--40834024

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
導引方式 交叉滾柱導引型 機能選配 標準 規格 內建磁鐵
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台表面處理 硬質陽極處理

滑台氣壓缸(對稱型) MXS□L Series的型號MXS8L-40頁面。
記載關於型號MXS8L-40之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXS12L-30
MXS12L-40
MXS12L-40AS-M9NL
MXS8L-50
MXS8L-50A-M9BL
MXS8L-75
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 調整選配 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器--30715032
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器--40835032
19天 31~5021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器M9N3240835032
19天 31~501~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器--501014024
19天 31~501~1.08100.1~150.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器M9B32501014024
19天 51~1001~1.08150.1~200.025.1~50.020.1~30.0M螺牙橡膠緩衝墊無調整器--751514024

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767