(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 MXS Series (型號表)

SMC AIR SLIDE CYLINDER

滑台氣壓缸 MXS Series

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・輕巧一體化的工作台和氣壓缸
・適用於精密組裝的滑台氣壓缸
・工件的固定重現性提高
・本體側面溝槽可設置磁簧開關
・可使用縱軸固定
・雙桿型構造
・豐富的選配群。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 磁簧開關單品請參考型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXS12-20AS-M9NL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXS12-20AS-M9NL
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準M9N3220715032

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
導引方式 交叉滾柱導引型 規格 內建磁鐵 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 滑台表面處理 硬質陽極處理

滑台氣壓缸 MXS Series的型號MXS12-20AS-M9NL頁面。
記載關於型號MXS12-20AS-M9NL之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXS12-100B-M9N
MXS12-10AS
MXS12-20
MXS12-20BS-A93
MXS12-30
MXS12-30A-M9B
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
孔口螺牙種類 緩衝 調整選配 機能選配 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 訂製品規格 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 51~10021.1~5.012200.1~300.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器兩端減震器標準M9N0.521002035032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊前進端調整器標準--10715032
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--20715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙緩衝器前進端減震器標準A930.5220715032
8天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝標準--30715032
19天 ~3021.1~5.01250.1~100.025.1~50.030.1~40.0M螺牙橡膠緩衝墊兩端調整器標準M9B0.5230715032

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767