(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

輕巧型滑台 MXH Series (型號表)

SMC MXH TYPE

輕巧型滑台 MXH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台
【特長】
・採用高剛性 新線性滑軌。
・提昇各項容許扭矩。
・活塞部的變更得以削減質量。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MXH6-10Z-M9NV

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXH6-10Z-M9NV
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 使用壓力【詳細】
(MPa)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
19天 ~306~50.0~25.030.1~40.0M9NV0.520.15~0.71042153950

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 鋁合金 環境 泛用
導引方式 線性滑軌型 孔口螺牙種類 M螺牙 緩衝 兩側橡膠緩衝墊
規格 內建磁鐵 導線連接器 訂製品規格
滑台表面處理 硬質陽極處理

輕巧型滑台 MXH Series的型號MXH6-10Z-M9NV頁面。
記載關於型號MXH6-10Z-M9NV之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MXH10-50Z
MXH10-50Z-M9N
MXH10-5Z
MXH6-20Z
MXH6-20Z-M9BL
MXH6-25Z
型號數量折扣標準
出貨日
行程(範圍)
(mm)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 使用壓力【詳細】
(MPa)
行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台平行度
(μm)
8天 31~501050.1~100.0~25.040.1~50.0--0.06~0.750891947100
19天 31~501050.1~100.0~25.040.1~50.0M9N0.520.06~0.750891947100
8天 ~3010~50.0~25.040.1~50.0--0.06~0.7549194750
8天 ~30650.1~100.0~25.030.1~40.0--0.15~0.72052153950
19天 ~30650.1~100.0~25.030.1~40.0M9B320.15~0.72052153950
8天 ~30650.1~100.0~25.030.1~40.0--0.15~0.72562153950

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767