(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC滑台
【特長】
・採用高剛性 新線性滑軌。
・提昇各項容許扭矩。
・活塞部的變更得以削減質量。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MXH6-5Z
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | L型滑台型 | 滑座材質 | 鋁合金 | 環境 | 泛用 |
---|---|---|---|---|---|
導引方式 | 線性滑軌型 | 孔口螺牙種類 | M螺牙 | 緩衝 | 兩側橡膠緩衝墊 |
規格 | 內建磁鐵 | 導線連接器 | 無 | 訂製品規格 | 無 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
輕巧型滑台 MXH Series的型號MXH6-5Z頁面。
記載關於型號MXH6-5Z之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
MXH10-30Z |
MXH10-50Z |
MXH10-50Z-M9N |
MXH10-5Z |
MXH6-5Z-M9N |
MXH6-60Z |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程(範圍) (mm) | 氣壓缸內徑 (φ) | 滑台尺寸長度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸寬度 (範圍) (mm) | 滑台尺寸高度(範圍) (mm) | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 使用壓力【詳細】 (MPa) | 行程 (mm) | 滑台尺寸 長度 (mm) | 滑台尺寸 寬度 (mm) | 滑台尺寸 高度 | 滑台平行度 (μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | ~30 | 10 | 50.1~100.0 | ~25.0 | 40.1~50.0 | 無 | - | - | 0.06~0.7 | 30 | 69 | 19 | 47 | 50 | ||
8天 | 31~50 | 10 | 50.1~100.0 | ~25.0 | 40.1~50.0 | 無 | - | - | 0.06~0.7 | 50 | 89 | 19 | 47 | 100 | ||
19天 | 31~50 | 10 | 50.1~100.0 | ~25.0 | 40.1~50.0 | M9N | 0.5 | 2 | 0.06~0.7 | 50 | 89 | 19 | 47 | 100 | ||
8天 | ~30 | 10 | ~50.0 | ~25.0 | 40.1~50.0 | 無 | - | - | 0.06~0.7 | 5 | 49 | 19 | 47 | 50 | ||
19天 | ~30 | 6 | ~50.0 | ~25.0 | 30.1~40.0 | M9N | 0.5 | 2 | 0.15~0.7 | 5 | 42 | 15 | 39 | 50 | ||
8天 | 51~100 | 6 | 50.1~100.0 | ~25.0 | 30.1~40.0 | 無 | - | - | 0.15~0.7 | 60 | 92 | 15 | 39 | 100 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策