(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・內側平滑性優,適合用於要求低溶出氟離子量情況。
・最高使用壓力1.0MPa以下(20℃時)。
・最高使用溫度:260℃(依使用條件而異)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TL0806-20
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 直線 | 裁切服務對應 | 無 | 外徑 D(φ) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 氟素樹脂 | 使用流體 | 水 / 藥品 | 顏色 | 半透明(素材色) |
芯數(pcs) | 1 | 材質 氟素樹脂 | Super PFA | 外徑【區別】 | ~8 |
單捲長度(m) | 20 | 適用氣壓管尺寸 | 公釐尺寸 | 最高使用壓力(MPa) | 1 |
使用溫度(℃) | ~260 |
氟素樹脂管 TL/TIL Series的型號TL0806-20頁面。
記載關於型號TL0806-20之規格、尺寸、型式情報。
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策