(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無塵氣壓管 聚烯烴管 TPH Series

SMC TUBE

無塵氣壓管 聚烯烴管 TPH Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

無塵氣壓管。
【特長】
・適用於無塵環境
・使用流體:空氣、氮氣、水、去離子水(純水)
・適用管接頭:無塵管接頭、金屬快速接頭KQB2 Series
・適用管接頭:SUS316快速接頭KQG2 Series

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TPH0806B-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TPH0806B-20
型號數量折扣標準
出貨日
8天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 聚烯烴樹脂
使用流體 水 / 空氣 顏色 黑(不透明) 芯數(pcs) 1
最小彎曲半徑(mm) 35 使用溫度(℃) -20::80 使用壓力範圍(空氣)(MPa) null::0.7
內徑【區別】 ~6 外徑【區別】 ~8 長度(m) 20

無塵氣壓管 聚烯烴管 TPH Series的型號TPH0806B-20頁面。
記載關於型號TPH0806B-20之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767