(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚胺酯扁平配管 TFU Series (型號表)

SMC TUBE

聚胺酯扁平配管 TFU Series

【特長】
・可精巧配管。
・最高使用壓力0.8MPa以下(20℃時)。
・使用流體:空氣。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TFU0425B-2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TFU0425B-2
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 芯數
(pcs)
最小彎曲半徑
(mm)
外徑(第2芯) 外徑(第3芯) 外徑(第4芯) 內徑(第2芯) 內徑(第3芯) 內徑(第4芯) 內徑【區別】 外徑【區別】 單捲長度
(m)
捲筒長度
(m)
規格
8天 42.5[黑色] 黑(不透明)2104--2.5--~3~410-標準品

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 平面 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 空氣 材質 優力膠 聚氨脂 最高使用壓力(MPa) 0.8(20℃時)
使用溫度(℃) -20~+60

聚胺酯扁平配管 TFU Series的型號TFU0425B-2頁面。
記載關於型號TFU0425B-2之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
TFU0425B-2-100-X3
TFU0425B-2-50-X3
TFU0425B-4-10-X4
TFU0425B-6-10-X4
TFU0604B-2
TFU0604B-2-50-X3
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 芯數
(pcs)
最小彎曲半徑
(mm)
外徑(第2芯) 外徑(第3芯) 外徑(第4芯) 內徑(第2芯) 內徑(第3芯) 內徑(第4芯) 內徑【區別】 外徑【區別】 單捲長度
(m)
捲筒長度
(m)
規格
39天 42.5[黑色] 黑(不透明)2104--2.5--~3~4-100訂製品
39天 42.5[黑色] 黑(不透明)2104--2.5--~3~4-50訂製品
39天 42.5[黑色] 黑(不透明)4104442.52.52.5~3~410-訂製品
39天 42.5[黑色] 黑(不透明)610------~3~410-訂製品
39天 64[黑色] 黑(不透明)2156--4--~4~610-標準品
39天 64[黑色] 黑(不透明)2156--4--~4~6-50訂製品

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767