(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

聚氨脂管 TU・TIUB Series (型號表)

聚氨脂管 TU・TIUB Series

柔軟的聚氨酯氣壓管。
【特長】
・柔軟。
・聚氨酯氣壓管。
・多種顏色。
【用途】
・一般空氣壓配管用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TU0604G1-20
TU0604G3-20
TU0604G-20
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 D
(φ)
內徑 d
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 單捲長度
(m)
捲筒長度
(m)
適用氣壓管尺寸 規格
39天 64[綠色] 深綠15~4~620-公釐尺寸標準品
39天 64[綠色] 亮綠15~4~620-公釐尺寸標準品
當日可能 64[綠色] 綠(不透明)15~4~620-公釐尺寸標準品

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 直線 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 水 / 空氣 芯數(pcs) 1 材質 優力膠 聚氨脂
最高使用壓力(MPa) 0.8(20℃時) 使用溫度(℃) -20~+60、水時:0~40(不結冰)

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767