(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

千代田優力膠軟管

千代田優力膠軟管

適合低壓機器人配管等的柔軟空氣軟管。
【特長】
・耐油性優異,最適合工廠內的空氣配管
・柔軟性優異
・超軟軟管,非常輕鬆即可連接軟管接頭
【用途】
・最適合各種空氣配管(設備配管、氣動工具等)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

產品規格

千代田優力膠軟管
使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~+60℃
破壞壓力2.4MPa
最高使用壓力0.6MPa-100kPa
適用接頭軟管接頭、接頭
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。

規格表

型號
Model
內徑×外徑
I.D.×O.D.
(mm)
最小彎曲半徑
Min.Turning
Radius(mm)
外徑精度
Torelance
(mm)
重量
Weight
(kg/m)
顏色
Color
TH-14×620±0.10.019W
TH-25×8300.035
TH-6.56.5×1035±0.20.055
TH-38×12400.075
TH-411×16550.125
CH-14×620±0.10.019C
CH-25×8300.035
CH-38×1240±0.20.075
CH-411×16550.125
  • ※W: 白、C:透明色

產品特長詳情

性能圖表

性能圖表

型號
CH-1-4X6-20
CH-1-4X6-50
CH-1-4X6-100
CH-2-5X8-20
CH-2-5X8-50
CH-2-5X8-100
CH-3-8X12-20
CH-3-8X12-50
CH-3-8X12-100
CH-4-11X16-20
CH-4-11X16-50
CH-4-11X16-100
TH-1-4X6-20
TH-1-4X6-50
TH-1-4X6-100
TH-2-5X8-20
TH-2-5X8-50
TH-2-5X8-100
TH-3-8X12-20
TH-3-8X12-50
TH-3-8X12-100
TH-4-11X16-20
TH-4-11X16-50
TH-4-11X16-100
TH-6.5X10-20
TH-6.5X10-50
TH-6.5X10-100
型號數量折扣標準
出貨日
外徑
(φ)
內徑
(φ)
顏色 最小彎曲半徑
(mm)
內徑【區別】 外徑【區別】 長度(型號末尾數字)
(m)
5天~ 64[透明(含有色)] 透明20~4~620
9天~ 64[透明(含有色)] 透明20~4~650
9天~ 64[透明(含有色)] 透明20~4~6100
10天~ 85[透明(含有色)] 透明30~5~820
9天~ 85[透明(含有色)] 透明30~5~850
9天~ 85[透明(含有色)] 透明30~5~8100
9天~ 128[透明(含有色)] 透明40~8~1520
9天~ 128[透明(含有色)] 透明40~8~1550
9天~ 128[透明(含有色)] 透明40~8~15100
4天~ 1611[透明(含有色)] 透明55~15~2020
9天~ 1611[透明(含有色)] 透明55~15~2050
9天~ 1611[透明(含有色)] 透明55~15~20100
9天~ 6420~4~620
9天~ 6420~4~650
9天~ 6420~4~6100
9天~ 8530~5~820
9天~ 8530~5~850
9天~ 8530~5~8100
9天~ 12840~8~1520
9天~ 12840~8~1550
9天~ 12840~8~15100
9天~ 161155~15~2020
9天~ 161155~15~2050
9天~ 161155~15~20100
9天~ 106.535~7~1020
9天~ 106.535~7~1050
9天~ 106.535~7~10100

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 直型 裁切服務對應 材質 優力膠
使用流體 壓縮空氣 使用環境 標準 / 真空用 / 耐油性 材質 優力膠 優力膠
使用溫度範圍(空氣)(℃) -5::60 使用壓力範圍(空氣)(MPa) -0.1::0.6 對應真空

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767