(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

金屬超級旋鈕 KSKA (型號表)

NBK METAL SUPER KNOBS

金屬超級旋鈕 KSKA

【特長】
・可與市售的六角螺栓組合,組成外螺牙旋鈕。
・可依使用的六角螺栓,自由選擇螺牙長度。
・可利用六角螺帽作為內螺牙。
・旋鈕本體、轂為金屬製。
・,適合使用於金屬檢測器作為預防異物混入對策的裝置、機器等。
・組裝時,請使用專用治具KSKA-W。
・治具為樹脂製,不會損傷旋鈕本體。
【用途】
・食品、包裝機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

KSKA-32-M6

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

金屬超級旋鈕KSKA/KSKA-W規格

KSKA外觀

KSKA外觀

KSKA-W外觀

KSKA-W外觀

KSKA形狀圖1

KSKA形狀圖1

KSKA形狀圖2(旋鈕本體)

KSKA形狀圖2(旋鈕本體)

KSKA形狀圖3(旋鈕)

KSKA形狀圖3(旋鈕)

KSKA-W形狀圖

KSKA-W形狀圖

六角螺栓使用下列頭部尺寸。

(單位:mm)

Ms1K
M6104
M8135.5
六角螺栓的頭部與本體

六角螺栓的頭部與本體

KSKA尺寸

(單位:mm)

型號DMHsdd1BLh質量
(g)
KSKA-32-M632M62211146.7101529
KSKA-40-M840M82410188.7131554

KSKA-W尺寸

(單位:mm)

型號L適用螺栓螺牙長度
max.
KSKA-3240W-L5265
KSKA-3240W-S3245

材質、加工

KSKA材質、加工

-KSKA
旋鈕本體鋁合金
陽極處理
SUS304

KSKA-W材質、加工

-KSKA-W
旋鈕側聚甲醛(白)
轂側SUS304
磁鐵

使用注意事項

  • 請勿用於利用旋鈕將工件抬起等用途。旋鈕與轂部會有脫落的可能性。
  • 使用後請將水氣或髒污擦拭乾淨。將含有水氣或鹽分的髒污留在旋鈕上,可能導致腐蝕。

組裝方法

(1)請將六角螺栓插入旋鈕本體的六角孔。

(1)請將六角螺栓插入旋鈕本體的六角孔。

(2)請將六角螺栓的螺絲從轂的嵌入裝置側穿過,並插入旋鈕本體的導引部。

(2)請將六角螺栓的螺絲從轂的嵌入裝置側穿過,並插入旋鈕本體的導引部。

(3)組裝時請使用專用治具KSKA-W。請使用機用老虎鉗或沖壓機等壓入,直到轂的端面接觸到六角螺栓的座面。所需壓入荷重為10-15kN。

(3)組裝時請使用專用治具KSKA-W。請使用機用老虎鉗或沖壓機等壓入,直到轂的端面接觸到六角螺栓的座面。所需壓入荷重為10-15kN。

開發秘辛

 

SK系列有樹脂製產品,但沒有金屬製產品,因此將金屬製品標準化以回應客戶需求。

型號
KSKA-32-M6
型號數量折扣標準
出貨日
本體 種類 安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 多角形 種類 內螺牙・圓孔加工 旋鈕 材質 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
安裝用螺栓尺寸
(mm)
規格
5天~ 多角形[其他] 市售螺栓・螺帽安裝M6七角形固定孔鋁合金陽極[不鏽鋼] SUS30432-M6本體

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

附加功能

金屬超級旋鈕 KSKA的型號KSKA-32-M6頁面。
記載關於型號KSKA-32-M6之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
KSKA-3240W-L
KSKA-3240W-S
KSKA-40-M8
型號數量折扣標準
出貨日
本體 種類 安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 多角形 種類 內螺牙・圓孔加工 旋鈕 材質 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
安裝用螺栓尺寸
(mm)
規格
8天~ 相關零件---------52-專用治具
8天~ 相關零件---------32-專用治具
5天~ 多角形[其他] 市售螺栓・螺帽安裝M8七角形固定孔鋁合金陽極[不鏽鋼] SUS30440-M8本體

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767