(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
修邊條與具有緩衝性的軟管一體成形,無須擔憂修邊密封條剝離。
材質耐油性優異,最適合用於工作機械的門板部等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
TSHB160C-L1
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
材質 | 耐油TPE(熱塑性彈性體)/鋁(A5052) | 種類 | C | 基本板厚(對應板厚) | 1.6 |
---|---|---|---|---|---|
長度(捲)(m) | 1 | 寬度(mm) | 12.7 |
修邊密封條(TPE一體成型) 基本板厚1.6mm用的型號TSHB160C-L1頁面。
記載關於型號TSHB160C-L1之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策