(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

修邊條 基本板厚3.2 mm用

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
75-32-B-3T-L2
100-32-W-5T-L1
型號數量折扣標準
出貨日
長度(捲)
(m)
寬度
(mm)
8天~ 29.0
8天~ 17.6

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 TPE(熱可塑性橡膠)/鋁(A5052) 基本板厚(對應板厚) 3.2

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767