(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

修邊條 板厚2.4 mm用 (對應板厚0.8~3.0 mm)

修邊封條

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

62-24-B-3T-L2

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
62-24-B-3T-L2
型號數量折扣標準
出貨日
12天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 TPE 基本板厚(對應板厚) 2.4 長度(捲)(m) 2
寬度(mm) 6.2

修邊條 板厚2.4 mm用 (對應板厚0.8~3.0 mm)的型號62-24-B-3T-L2頁面。
記載關於型號62-24-B-3T-L2之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767