(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-58-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-58-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-[10-25.4/0.1] |
KB4HC/18-66-N[10-25.4/0.1]-N[10-25.4/0.1] |
KB4HC/30-58-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-58-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-58-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/30-66-[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-66-[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-[10-32/1] |
KB4HC/30-66-N[10-32/1]-N[10-32/1] |
KB4HC/60-67-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-67-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-67-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/60-77-[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-77-[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-[12-35/1] |
KB4HC/60-77-N[12-35/1]-N[12-35/1] |
KB4HC/80-78-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-78-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-78-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/80-89-[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-89-[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-[12-44/1] |
KB4HC/80-89-N[12-44/1]-N[12-44/1] |
KB4HC/150-78-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-78-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-78-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/150-89-[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-89-[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-[14-44/1] |
KB4HC/150-89-N[14-44/1]-N[14-44/1] |
KB4HC/200-83-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-83-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-83-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/200-94-[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-94-[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-[16-47/1] |
KB4HC/200-94-N[16-47/1]-N[16-47/1] |
KB4HC/300-94-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-94-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-94-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/300-105-[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-105-[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-[20-60/1] |
KB4HC/300-105-N[20-60/1]-N[20-60/1] |
KB4HC/500-100-[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4HC/500-100-[25-70/1]-N[25-70/1] |
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-[25-70/1] |
KB4HC/500-100-N[25-70/1]-N[25-70/1] |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 長度L (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 容許軸向位移(±) (mm) | 適用範圍(孔1) | 適用範圍(孔2) | 鍵槽最大孔徑D1 | 鍵槽最大孔徑D2 | 鍵槽D1 | 鍵槽D2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 58 | 18 | 12800 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 10-25,4 | 10-25,4 | 25.4 | 25.4 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0.25 | 2 | 0.5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0.25 | 2 | 0.5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0.25 | 2 | 0.5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 25.4 | 10 ~ 25.4 | 45 | 66 | 18 | 12800 | 0.25 | 2 | 0.5 | 10.25-4 | 10.25-4 | 25.4 | 25.4 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 58 | 30 | 10300 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0.25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0.25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0.25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 10 ~ 32 | 10 ~ 32 | 56 | 66 | 30 | 10300 | 0.25 | 2 | 1 | 10-30 | 10-30 | 30 | 30 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 67 | 60 | 8700 | 0.15 | 1.5 | 0.6 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0.25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0.25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0.25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 35 | 12 ~ 35 | 66 | 77 | 60 | 8700 | 0.25 | 2 | 1 | 12-35 | 12-35 | 35 | 35 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 78 | 80 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 12 ~ 44 | 12 ~ 44 | 82 | 89 | 80 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 12-44 | 12-44 | 44 | 44 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 78 | 150 | 6900 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 14 ~ 44 | 14 ~ 44 | 82 | 89 | 150 | 6900 | 0.25 | 2 | 0.8 | 14-44 | 14-44 | 44 | 44 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 83 | 200 | 6400 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 94 | 200 | 6400 | 0.25 | 2 | 0.8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 94 | 200 | 6400 | 0.25 | 2 | 0.8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 94 | 200 | 6400 | 0.25 | 2 | 0.8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 16 ~ 47 | 16 ~ 47 | 90 | 94 | 200 | 6400 | 0.25 | 2 | 0.8 | 16-48 | 16-48 | 47 | 47 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 94 | 300 | 6000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0.25 | 2 | 0.8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0.25 | 2 | 0.8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0.25 | 2 | 0.8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 20 ~ 60 | 20 ~ 60 | 110 | 105 | 300 | 6000 | 0.25 | 2 | 0.8 | 20-60 | 20-60 | 60 | 60 | 是 | 是 | |||
24天~ | 10 | 25 ~ 70 | 25 ~ 70 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | 否 | 否 | |||
24天~ | 10 | 25 ~ 70 | 25 ~ 70 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | 否 | 是 | |||
24天~ | 10 | 25 ~ 70 | 25 ~ 70 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | 是 | 否 | |||
24天~ | 10 | 25 ~ 70 | 25 ~ 70 | 122 | 100 | 500 | 5000 | 0.2 | 1.5 | 0.5 | 25-70 | 25-70 | 70 | 70 | 是 | 是 |
Loading...
型式 | 風箱型 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 |
---|---|---|---|---|---|
風箱部材質 | 不鏽鋼 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策