(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

安全夾爪聯軸器 / 軸套夾緊、導向鍵DIN 6885 / 夾爪片:PU,肖氏A98 / 本體:鋁 / KBK、EKK

安全夾爪聯軸器 / 軸套夾緊、導向鍵DIN 6885 / 夾爪片:PU,肖氏A98 / 本體:鋁 / KBK、EKK

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

· 無背隙扭矩限制器 / 安全聯軸器
· 使用夾緊軸套,便於快速簡易組裝
· 扭矩範圍:3 - 500 Nm
· 外徑:49 - 129 mm
· 孔徑:4 - 62 mm
· 具備減振和軸度錯位補償能力,可插拔!
· 背有多種星形爪,可供調整聯軸器特性

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-14-65-N[4-16/1]-N[6-16/1]-[3-10/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-92-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-19-100-N[10-22/1]-N[10-20/1]-[5-30/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-116.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-24-126.5-N[15-32/1]-N[12-28/1]-[12-60/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-128-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-28-142-N[19-38/1]-N[14-35/1]-[50-150/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-146-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-38-160-N[20-45/1]-N[30-50/1]-[60-300/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
KBK/EKK-42-195-N[28-45/1]-N[35-56/1]-[80-500/1]-[C,​D]-[1,​2]
型號相關數量折扣標準
出貨日
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑A
(φ)
長度L
(mm)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心
(mm)
容許軸向位移(±)
(mm)
適用範圍(孔1) 適用範圍(孔2) 脫離扭矩
(Nm)
鍵槽最大孔徑D1 鍵槽最大孔徑D2 鍵槽D1 鍵槽D2 插拔系統 扭矩範圍
29天~ 4 ~ 166 ~ 16496510116900.0914-166-161: 3-7 / 2: 5-101611C / D1 ~ 2
29天~ 4 ~ 166 ~ 16496510116900.0914-166-161: 3-7 / 2: 5-101611C / D1 ~ 2
29天~ 4 ~ 166 ~ 16496510116900.0914-166-161: 3-7 / 2: 5-101611C / D1 ~ 2
29天~ 4 ~ 166 ~ 16496510116900.0914-166-161: 3-7 / 2: 5-101611C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 2064923089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 2064923089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 2064923089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 2064923089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 20641003089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 20641003089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 20641003089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 10 ~ 2210 ~ 20641003089500.061.210-2210-201: 5-15 / 2: 10-302014C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879116.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879116.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879116.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879116.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879126.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879126.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879126.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 15 ~ 3212 ~ 2879126.56076300.11.415-3212-281: 12-35 / 2: 20-603221C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359412815060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359412815060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359412815060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359412815060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359414215060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359414215060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359414215060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 19 ~ 3814 ~ 359414215060300.111.519-3814-351: 50-130 / 2: 65-1503827C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011914630049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011914630049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011914630049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011914630049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011916030049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011916030049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011916030049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 20 ~ 4530 ~ 5011916030049800.121.820-4530-501: 60-200 / 2: 150-3004541C / D1 ~ 2
29天~ 28 ~ 4535 ~ 5612919550044400.14228-4535-561: 80-250 / 2: 200-5004546C / D1 ~ 2
29天~ 28 ~ 4535 ~ 5612919550044400.14228-4535-561: 80-250 / 2: 200-5004546C / D1 ~ 2
29天~ 28 ~ 4535 ~ 5612919550044400.14228-4535-561: 80-250 / 2: 200-5004546C / D1 ~ 2
29天~ 28 ~ 4535 ~ 5612919550044400.14228-4535-561: 80-250 / 2: 200-5004546C / D1 ~ 2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 爪型 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 高精密度 / 高耐久性 / 背隙0 / 低慣性力矩 / 吸震
容許偏角(deg) 0.9 緩衝部材質 優力膠-1

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767