(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
・附全剎車活動型不鏽鋼腳輪
・不鏽鋼製輪叉,輪叉頭為雙排滾珠保持器。以背孔安裝
・車輪有多種規格(A80 、 A90),附滾珠軸承
・輪面材質為熱塑性橡膠或塑膠
型號 |
---|
G121.A80.051 |
G121.A80.076 |
G121.A80.100 |
G121.A80.126 |
G121.A90.051 |
G121.A90.076 |
G121.A90.100 |
G121.A90.120 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝高度 H (mm) | 荷重範圍 (daN) | 車輪徑 D (φ) | 車輪寬度 B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 70 | 35.01~80.00 | 50 | 18 | ||
10天~ | 101 | 35.01~80.00 | 75 | 24 | ||
10天~ | 134 | 35.01~80.00 | 100 | 28 | ||
10天~ | 156 | 35.01~80.00 | 125 | 28 | ||
10天~ | 70 | 35.01~80.00 | 50 | 18 | ||
10天~ | 101 | 35.01~80.00 | 75 | 23 | ||
10天~ | 134 | 80.01~140.00 | 100 | 27 | ||
10天~ | 156 | 80.01~140.00 | 120 | 27 |
Loading...
腳輪型 | 貫穿孔式 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策