(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
多用途聯軸器,適合用於旋轉運動的無背隙傳輸,減振效果佳,具備良好的錯位補償能力、低扭轉剛性和低回復力,無須移動零件,設計十分堅固耐用
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
FKZS 1635 04/05 |
FKZS 2650 06/10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長W (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 容許偏角 (deg) | 使用溫度範圍 (℃) | 容許軸向位移(±) (mm) | 轉動慣量 (g・cm2) | 最大速度 (min-1) | 最大扭矩 (Ncm) | 最大軸偏移(徑向) (mm) | 最大軸偏移(軸向) (mm) | 最大軸偏移(斜角) (斜度) | 最大夾持扭矩 (Ncm) | 重量約略值 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 16 | 35 | 2001~4000 | 高耐久性 / 背隙0 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 1.5 | 3000 | 0.41~1.0 | ±0.35 | ±4 | -30~120 | 0.5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天~ | 1.01~3.00 | 6 | 10 | 26 | 50 | 2001~4000 | 高耐久性 / 背隙0 / 吸震 / 耐熱 / 無塵環境 | 3 | 3000 | 1.1~3.0 | ±0.22 | ±1.3 | -30~120 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
型式 | 其他 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋼 | 風箱部材質 | 其他 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策