(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…285℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃
PSM-720153/-00T○(H=1.5),PSM-720203/-00T○(H=2)
PSM-720453(H=4.5),PSM-720653(H=6.5)
單件
- | PSM-720153(H=1.5) | PSM-720203(H=2) |
---|---|---|
PIN數 | 型號 | 型號 |
4 | PSM-720153-02 | PSM-720203-02 |
6 | PSM-720153-03 | PSM-720203-03 |
8 | PSM-720153-04 | PSM-720203-04 |
10 | PSM-720153-05 | PSM-720203-05 |
12 | PSM-720153-06 | PSM-720203-06 |
14 | PSM-720153-07 | PSM-720203-07 |
16 | PSM-720153-08 | PSM-720203-08 |
18 | PSM-720153-09 | PSM-720203-09 |
20 | PSM-720153-10 | PSM-720203-10 |
40 | PSM-720153-20 | PSM-720203-20 |
- | PSM-720453(H=4.5) | PSM-720653(H=6.5) |
---|---|---|
PIN數 | 型號 | 型號 |
4 | PSM-720453-02 | PSM-720653-02 |
6 | PSM-720453-03 | PSM-720653-03 |
8 | PSM-720453-04 | PSM-720653-04 |
10 | PSM-720453-05 | PSM-720653-05 |
12 | PSM-720453-06 | PSM-720653-06 |
14 | PSM-720453-07 | PSM-720653-07 |
16 | PSM-720453-08 | PSM-720653-08 |
18 | PSM-720453-09 | PSM-720653-09 |
20 | PSM-720453-10 | PSM-720653-10 |
40 | PSM-720453-20 | PSM-720653-20 |
盤裝品
- | PSM-720153-00T○(H=1.5) | PSM-720203-00T○(H=2) |
---|---|---|
PIN數 | 型號 | 型號 |
4 | PSM-720153-02TA | PSM-720203-02TA |
6 | PSM-720153-03TA | PSM-720203-03TA |
8 | PSM-720153-04TB | PSM-720203-04TB |
10 | PSM-720153-05TB | PSM-720203-05TB |
12 | PSM-720153-06TB | PSM-720203-06TB |
14 | PSM-720153-07TB | PSM-720203-07TB |
16 | PSM-720153-08TB | PSM-720203-08TB |
18 | PSM-720153-09TB | PSM-720203-09TB |
20 | PSM-720153-10TB | PSM-720203-10TB |
- | PSM-720453-00T○(H=4.5) | PSM-720653-00T○(H=6.5) |
---|---|---|
PIN數 | 型號 | 型號 |
4 | PSM-720453-02TA | PSM-720653-02TA |
6 | PSM-720453-03TA | PSM-720653-03TA |
8 | PSM-720453-04TB | PSM-720653-04TB |
10 | PSM-720453-05TB | PSM-720653-05TB |
12 | PSM-720453-06TB | PSM-720653-06TB |
14 | PSM-720453-07TB | PSM-720653-07TB |
16 | PSM-720453-08TB | PSM-720653-08TB |
18 | PSM-720453-09TB | PSM-720653-09TB |
20 | PSM-720453-10TB | PSM-720653-10TB |
將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。PIN的兩端有軟焊,因此稱為「固定型」。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | PIN數 | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|
18天~ | 4 | 1.5 | ||
18天~ | 6 | 1.5 | ||
18天~ | 8 | 1.5 | ||
18天~ | 10 | 1.5 | ||
18天~ | 12 | 1.5 | ||
18天~ | 14 | 1.5 | ||
18天~ | 16 | 1.5 | ||
18天~ | 18 | 1.5 | ||
18天~ | 20 | 1.5 | ||
18天~ | 40 | 1.5 | ||
18天~ | 4 | 2 | ||
18天~ | 6 | 2 | ||
18天~ | 8 | 2 | ||
18天~ | 10 | 2 | ||
18天~ | 12 | 2 | ||
18天~ | 14 | 2 | ||
18天~ | 16 | 2 | ||
18天~ | 18 | 2 | ||
18天~ | 20 | 2 | ||
18天~ | 40 | 2 | ||
18天~ | 4 | 4.5 | ||
18天~ | 6 | 4.5 | ||
18天~ | 8 | 4.5 | ||
18天~ | 10 | 4.5 | ||
18天~ | 12 | 4.5 | ||
18天~ | 14 | 4.5 | ||
18天~ | 16 | 4.5 | ||
18天~ | 18 | 4.5 | ||
18天~ | 20 | 4.5 | ||
18天~ | 40 | 4.5 | ||
18天~ | 4 | 6.5 | ||
18天~ | 6 | 6.5 | ||
18天~ | 8 | 6.5 | ||
18天~ | 10 | 6.5 | ||
18天~ | 12 | 6.5 | ||
18天~ | 14 | 6.5 | ||
18天~ | 16 | 6.5 | ||
18天~ | 18 | 6.5 | ||
18天~ | 20 | 6.5 | ||
18天~ | 40 | 6.5 |
Loading...
PIN配列 | 2 | 嵌合方向 | 直式 | 詳細型號 | 堆疊固定型 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策