(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

尼龍PIN/FSS-70 插座(方PIN)1.27mm間距 直式(1列/2列)

尼龍PIN/FSS-70 插座(方PIN)1.27mm間距 直式(1列/2列)

本體樹脂部
【材質】尼龍
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.80MPa…290℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)
接點
【材質】磷青銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)
【動作溫度範圍】-40℃~+105℃

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ナイロン ピンヘッダー/FSS-70 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 外形図01

FSS-71034(00T○)
PCB安裝孔徑φ0.6

ナイロン ピンヘッダー/FSS-70 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 外形図02

FSS-72034(00T○)
PCB安裝孔徑φ0.6

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

單件

FSS-71034 PCB安裝孔徑φ0.6FSS-72034 PCB安裝孔徑φ0.6
HPIN數型號HPIN數型號
3.42FSS-71034-023.44FSS-72034-02
3FSS-71034-036FSS-72034-03
4FSS-71034-048FSS-72034-04
5FSS-71034-0510FSS-72034-05
6FSS-71034-0612FSS-72034-06
7FSS-71034-0714FSS-72034-07
8FSS-71034-0816FSS-72034-08
9FSS-71034-0918FSS-72034-09
10FSS-71034-1020FSS-72034-10
20FSS-71034-2040FSS-72034-20

盤裝品

FSS-71034-00T○ PCB安裝孔徑φ0.6FSS-72034-00T○ PCB安裝孔徑φ0.6
HPIN數型號HPIN數型號
3.42FSS-71034-02TA3.44FSS-72034-02TA
3FSS-71034-03TA6FSS-72034-03TA
4FSS-71034-04TB8FSS-72034-04TB
5FSS-71034-05TB10FSS-72034-05TB
6FSS-71034-06TB12FSS-72034-06TB
7FSS-71034-07TB14FSS-72034-07TB
8FSS-71034-08TB16FSS-72034-08TB
9FSS-71034-09TB18FSS-72034-09TB
10FSS-71034-10TB20FSS-72034-10TB

使用範例

堆疊(插拔型)

ナイロン ピンヘッダー/FSS-70 ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 使用例

將PIN夾在多個PCB之間並利用軟焊實現電路板的堆疊設計(省空間)。
藉由將PIN和插座組合,可以進行插拔,因此稱為「插拔型」。適合用於因機型更新等需替換擴充電路板的情形。

型號
FSS-71034-02
FSS-71034-03
FSS-71034-04
FSS-71034-05
FSS-71034-06
FSS-71034-07
FSS-71034-08
FSS-71034-09
FSS-71034-10
FSS-71034-20
FSS-72034-02
FSS-72034-03
FSS-72034-04
FSS-72034-05
FSS-72034-06
FSS-72034-07
FSS-72034-08
FSS-72034-09
FSS-72034-10
FSS-72034-20
型號數量折扣標準
出貨日
PIN配列 PIN數
18天~ 12
18天~ 13
18天~ 14
18天~ 15
52天~ 16
18天~ 17
18天~ 18
18天~ 19
18天~ 110
18天~ 120
18天~ 24
18天~ 26
18天~ 28
18天~ 210
18天~ 212
18天~ 214
18天~ 216
18天~ 218
18天~ 220
18天~ 240

Loading...

  1. 1

基本資訊

嵌合方向 直式 連接側PIN尺寸(mm) □0.4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767