(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

旋轉夾緊氣壓缸 雙導軌型 MK2T Series (型號表)

SMC MK TYPE

旋轉夾緊氣壓缸 雙導軌型 MK2T Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

旋轉夾緊氣壓缸 雙導軌型 MK2T Series。
【特長】
・雙導軌型,迴轉機構部採用導軌滾輪,不迴轉精度提昇
・對應電弧焊接用耐噴濺氣壓缸(-XC89/-XC91)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MK2TB63-50R-M9B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MK2TB63-50R-M9B
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸徑
(φ)
行程
(mm)
支撐形式 使用溫度範圍
(℃)
固定力
(kN)
旋轉方向 自動開關 導線長度
(m)
開關數量 孔口螺牙型
19天 6350[貫穿孔・兩端攻牙共通] 通孔・兩端攻牙共通(標準)-10~601.3M9B0.52Rc

Loading...

  1. 1

基本資訊

運作方式 移動旋轉 連接桿前端形狀 內螺牙 連接桿的運作 複動單活塞桿
旋轉角度 θ 90°±5° 本體選項 無(標準) 最大壓力(MPa) 1
規格 內建磁石 訂製規格 插座種類

旋轉夾緊氣壓缸 雙導軌型 MK2T Series的型號MK2TB63-50R-M9B頁面。
記載關於型號MK2TB63-50R-M9B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MK2TB25-10L
MK2TB25-10R
MK2TB32-20R
MK2TB63-50L-M9B
MK2TG40-10L
MK2TG40-10R
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸徑
(φ)
行程
(mm)
支撐形式 使用溫度範圍
(℃)
固定力
(kN)
旋轉方向 自動開關 導線長度
(m)
開關數量 孔口螺牙型
19天 2510[貫穿孔・兩端攻牙共通] 通孔・兩端攻牙共通(標準)-10~700.185無開關--M螺牙
19天 2510[貫穿孔・兩端攻牙共通] 通孔・兩端攻牙共通(標準)-10~700.185無開關--M螺牙
19天 3220[貫穿孔・兩端攻牙共通] 通孔・兩端攻牙共通(標準)-10~700.3無開關--Rc
19天 6350[貫穿孔・兩端攻牙共通] 通孔・兩端攻牙共通(標準)-10~601.3M9B0.52Rc
19天 4010頭側法蘭-10~700.525無開關--Rc
19天 4010頭側法蘭-10~700.525無開關--Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767