(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

旋轉夾具缸 標準型 MK Series (型號表)

SMC MKB TYPE

旋轉夾具缸 標準型 MK Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 旋轉夾具缸 標準型 MK Series
  • 旋轉夾具缸 標準型 MK Series
  • 旋轉夾具缸 標準型 MK Series
  • 旋轉夾具缸 標準型 MK Series

提升許容慣性扭矩3倍的旋轉夾具缸 標準型 MK Series。
【特長】
・對應設置條件,皆可安裝磁簧開關於4面的任一位置(Φ20、Φ25為2面)
・不會露出磁簧開關
・2色表示式無接點磁簧開關
・擴大標準行程範圍
・總長度精巧化
・可選擇2種旋轉夾持方向

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MKB32-20LNZ-A93L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MKB32-20LNZ-A93L
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸徑
(φ)
行程
(mm)
連接桿前端形狀 本體選項 最大壓力
(MPa)
固定力
(kN)
旋轉方向 自動開關 導線長度
(m)
開關數量 孔口螺牙型
19天 3220[其他] 其他附臂10.302A9332Rc

Loading...

  1. 1

基本資訊

運作方式 移動旋轉 支撐形式 通孔・兩端攻牙共通(標準) 連接桿的運作 複動單活塞桿
旋轉角度 θ 90°±10° 規格 內建磁石 安裝面位置 多面安裝
訂製規格 插座種類

旋轉夾具缸 標準型 MK Series的型號MKB32-20LNZ-A93L頁面。
記載關於型號MKB32-20LNZ-A93L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MKB12-10RZ
MKB12-20RZ
MKB16-10LZ
MKB32-20LZ
MKB32-20RZ
MKB40-10LZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸徑
(φ)
行程
(mm)
連接桿前端形狀 本體選項 最大壓力
(MPa)
固定力
(kN)
旋轉方向 自動開關 導線長度
(m)
開關數量 孔口螺牙型
8天 1210內螺牙無(標準)10.042無開關--M螺牙
19天 1220內螺牙無(標準)10.042無開關--M螺牙
8天 1610內螺牙無(標準)10.075無開關--M螺牙
8天 3220內螺牙無(標準)10.302無開關--Rc
8天 3220內螺牙無(標準)10.302無開關--Rc
8天 4010內螺牙無(標準)10.528無開關--Rc

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767