(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號 |
---|
CDQMB12-15-M9BW |
CDQMB12-20 |
CDQMB12-30 |
CDQMB16-10 |
CDQMB16-20 |
CQMB20-30 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 周圍溫度 (℃) | 使用壓力 (MPa) | 規格 | 安裝支撐零件 | 通口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 12 | 15 | -10~60 | 0.12~1.0 | 內建磁鐵 | 通孔(標準) | M螺牙 | M9BW | 0.5 | 2 | ||
8天 | 12 | 20 | -10~70 | 0.12~1.0 | 內建磁鐵 | 通孔(標準) | M螺牙 | 無磁簧開關 | 無 | 無 | ||
39天 | 12 | 30 | -10~70 | 0.12~1.0 | 內建磁鐵 | 通孔(標準) | M螺牙 | 無磁簧開關 | 無 | 無 | ||
19天 | 16 | 10 | -10~70 | 0.12~1.0 | 內建磁鐵 | 通孔(標準) | M螺牙 | 無磁簧開關 | 無 | 無 | ||
39天 | 16 | 20 | -10~70 | 0.12~1.0 | 內建磁鐵 | 通孔(標準) | M螺牙 | 無磁簧開關 | 無 | 無 | ||
39天 | 20 | 30 | -10~70 | 0.1~1.0 | 無磁鐵 | 通孔(標準) | M螺牙 | 無磁簧開關 | 無 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策