(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有導向功能、用於拾放動作的雙軸氣壓缸。
【特長】
・全系列的滾珠軸承導向套和銅襯套軸承導向套已標準化
・推力增大1倍、不回轉精度±0.1°
・工件可從3面安裝
・行程調整0~-5mm
・可從3個方向確認磁簧開關
・全長增加量很少的條件下實現氣緩衝
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CXSM10-75
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 附導桿 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 高剛性・高精度高級滑軌 / 附連接桿止迴機能 / 附氣壓缸推力倍力機能 / 附行程調整 | 端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 |
種類 | 附導桿氣壓缸 | 緩衝 | 橡膠緩衝 | 規格 | 內建磁鐵 |
連接器種類 | 無 | 級別 | 氣壓缸 |
雙軸氣壓缸 基本型 CXS Series的型號CXSM10-75頁面。
記載關於型號CXSM10-75之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CXSL10-30 |
CXSL10-40 |
CXSL10-50 |
CXSM15-10 |
CXSM15-10-XC6 |
CXSM15-100 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 環境・用途 | 周圍溫度 (℃) | 使用壓力 (MPa) | 通口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 軸承種類 | 訂製規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 10 | 30 | 標準 | -10~60 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 滾珠襯套 | 無 | ||
8天 | 10 | 40 | 標準 | -10~60 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 滾珠襯套 | 無 | ||
8天 | 10 | 50 | 標準 | -10~60 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 滾珠襯套 | 無 | ||
8天 | 15 | 10 | 標準 | -10~60 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 滑動軸承 | 無 | ||
19天 | 15 | 10 | 標準 | -10~60 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 滑動軸承 | 材質不鏽鋼 | ||
8天 | 15 | 100 | 標準 | -10~60 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 滑動軸承 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策