(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
具有導向功能、用於拾放動作的雙軸氣壓缸。
【特長】
・全系列的滾珠軸承導向套和銅襯套軸承導向套已標準化
・推力增大1倍、不回轉精度±0.1°
・工件可從3面安裝
・行程調整0~-5mm
・可從3個方向確認磁簧開關
・左右對稱安裝
・軸向配管(管內徑6、10)
・允許動能、許容荷重、不回轉精度等和基本型CXS同等
型號 |
---|
CXSJL10-10 |
CXSJL10-20 |
CXSJL10-30 |
CXSJL10-50 |
CXSJL10-75 |
CXSJL10P-20 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 使用壓力 (MPa) | 通口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 軸承種類 | 型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | 10 | 10 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無 | 無 | 無 | 滾珠襯套軸承 | 標準配管 | ||
8天 | 10 | 20 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無 | 無 | 無 | 滾珠襯套軸承 | 標準配管 | ||
39天 | 10 | 30 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無 | 無 | 無 | 滾珠襯套軸承 | 標準配管 | ||
39天 | 10 | 50 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無 | 無 | 無 | 滾珠襯套軸承 | 標準配管 | ||
19天 | 10 | 75 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無 | 無 | 無 | 滾珠襯套軸承 | 標準配管 | ||
39天 | 10 | 20 | 0.1~0.7 | M螺牙 | 無 | 無 | 無 | 滾珠襯套軸承 | 軸方向配管 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策