(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

雙軸氣壓缸 精巧型 CXSJ Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

雙軸氣壓缸 精巧型 CXSJ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 雙軸氣壓缸 精巧型 CXSJ Series
  • 雙軸氣壓缸 精巧型 CXSJ Series
  • 雙軸氣壓缸 精巧型 CXSJ Series

具有導向功能、用於拾放動作的雙軸氣壓缸。
【特長】
・全系列的滾珠軸承導向套和銅襯套軸承導向套已標準化
・推力增大1倍、不回轉精度±0.1°
・工件可從3面安裝
・行程調整0~-5mm
・可從3個方向確認磁簧開關
・左右對稱安裝
・軸向配管(管內徑6、10)
・允許動能、許容荷重、不回轉精度等和基本型CXS同等

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CXSJM20-20

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CXSJM20-20
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 軸承種類 型式
19天 20200.05~0.7M螺牙滑動軸承標準配管

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
附加功能 附連接桿止迴機能 / 附氣壓缸推力倍力機能 / 附行程調整 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60
端點鎖定 閥型 種類 附導桿氣壓缸
緩衝 兩側橡膠緩衝 規格 內建磁鐵 訂製規格
連接器種類

雙軸氣壓缸 精巧型 CXSJ Series的型號CXSJM20-20頁面。
記載關於型號CXSJM20-20之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CXSJL10-40
CXSJL10-50
CXSJL10-75
CXSJM25-20
CXSJM32-20
CXSJM6-10
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 軸承種類 型式
19天 10400.1~0.7M螺牙滾珠襯套軸承標準配管
39天 10500.1~0.7M螺牙滾珠襯套軸承標準配管
19天 10750.1~0.7M螺牙滾珠襯套軸承標準配管
19天 25200.05~0.7M螺牙滑動軸承標準配管
19天 32200.05~0.7Rc1/8滑動軸承標準配管
8天 6100.15~0.7M螺牙滑動軸承標準配管

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767