(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全長薄型設計,省空間的氣壓缸。實現各種工具夾具和裝置的精簡化。
【特長】
・新型缸體更加便於使用。4面都可以安裝小型磁簧開關
・依照不同的安裝條件,可以在4面的任意位置安裝磁簧開關(Φ12~Φ25僅有2面可安裝)
・提高設計自由度
・刪除了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應最大缸徑為Φ200
・提高磁簧開關的操作性與安全性
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CDQ2B50-10DZ
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 單桿 | 本體形狀 | 平板式氣缸 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 標準 | 環境・用途 | 標準 | 規格 | 磁石内置 |
型式 | 空壓型 | 安裝螺栓 | 無 |
薄型氣壓缸 標準型 複動・單桿 CQ2 Series的型號CDQ2B50-10DZ頁面。
記載關於型號CDQ2B50-10DZ之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CDQ2A16-30DMZ |
CDQ2A16-30DZ |
CDQ2A20-40DZ |
CDQ2B50-15DZ |
CDQ2B50-20DMZ |
CDQ2B50-20DZ |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 周圍溫度 (℃) | 使用壓力 (MPa) | 緩衝 | 安裝支撐零件 | 通口螺牙種類 | 本體選配 | 磁簧開關 | 導桿前端零件 | 訂製規格 | 磁簧開關溝槽 | 選配 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
19天 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
8天 | 50 | 15 | -10~70 | 0.05~1 | - | 通孔(標準) | Rc | 標準(導桿前端內螺牙) | - | 無零件 | 無 | 有 | 標準品(無選配) | ||
8天 | 50 | 20 | -10~70 | 0.05~1 | - | 通孔(標準) | Rc | 導桿前端外螺牙 | - | 無零件 | 無 | 有 | 標準品(無選配) | ||
8天 | 50 | 20 | -10~60 | 0.05~1 | - | 通孔(標準) | Rc | 標準(導桿前端內螺牙) | - | 無零件 | 無 | 有 | 標準品(無選配) |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策