(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

平順氣壓缸 CQSY Series

平順氣壓缸 CQSY Series

即使在兩方向作動也可實現低摩擦的特殊氣壓缸。
【特長】
・低速域降低黏滑現象
・5mm/s也可安定作動 (JIS B8377標準)
・輕量・功能提昇 (與標準品相同的新構造)
・桿前端形狀母螺牙型為標準化。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 實際商品圖片請參考商品型錄。形狀、顏色等依照每個型號可能有差異,購買時請留意。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQSYB16-10DC-A93VL
CDQSYB20-20DC-M9N3
CDQSYB25-50DC
CQSYB12-10DC
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
周圍溫度
(℃)
使用壓力
(MPa)
規格 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數
19天 1610-10~600.03~0.7內建磁鐵A93V32
19天 2020-10~600.02~0.7內建磁鐵M9N0.53
19天 2550-10~700.02~0.7內建磁鐵無開關
19天 1210-10~700.03~0.7無磁鐵無開關

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 低摩擦(輸出阻抗) 端點鎖定
閥型 種類 薄型氣壓缸 緩衝 橡膠緩衝
本體選配 標準 安裝支撐形式 通孔・兩端攻牙共通(標準) 導桿前端形狀 標準(導桿前端內螺牙)
連接器種類

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767