(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

空油轉換氣壓缸 複動・單桿 CA2□H Series

SMC AIR CYLINDER

空油轉換氣壓缸 複動・單桿 CA2□H Series

空氣緩衝容易控制的氣壓缸。
【特長】
・質量最大15%削減
・從小型磁簧開關到耐強磁界磁簧開關都可安裝。
・設定附桿前端金具,搖擺座固定金具的型號。豐富的安裝支持金具,可省卻氣缸與金具個別訂購的麻煩。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CA2BH50-550

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CA2BH50-550
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
氣壓缸內徑 D(φ) 50 行程 L(mm) 550 附加功能 標準
環境・用途 標準 端點鎖定 閥型
種類 一般型氣壓缸 緩衝 使用壓力(MPa) 0.1~1.0
規格 無磁鐵 通口螺牙種類 Rc 安裝支撐形式 基本型
防塵套 氣壓管材質 鋁管 訂製規格
型式 油壓型 連接器種類

空油轉換氣壓缸 複動・單桿 CA2□H Series的型號CA2BH50-550頁面。
記載關於型號CA2BH50-550之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767