(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

油壓緩衝器 短行程型 RJ Series

油壓緩衝器 短行程型 RJ Series

實現搬送物緩和停止的油壓緩衝器 短行程型 RJ Series
【特長】
・預壓機構,採用新型油封,實現長期連續作動
・最大作動次數1000萬次
・使搬送物緩和停止。依獨自的內孔徑構造,實現了緩和吸收特性,緩和了搬送物的衝擊。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
    商品圖片僅供參考,詳細商品圖片請參照型錄內容。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RJ0805
RJ0805N
RJ1006
RJ1006N
RJ1410
RJ1410N
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
最大吸收能量
(J)
全長
(mm)
安裝螺牙尺寸 選配
39天 50.545.88六角螺帽2個
39天 50.545.88
8天 61.551.310六角螺帽2個
39天 61.551.310
39天 103.777.114六角螺帽2個
39天 103.777.114

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體/相關零件 本體 油孔形式 單孔油孔式 使用環境 標準
本體材質 最大衝擊速度(m/s) 1 最小衝擊速度(m/s) 0.05
附帽蓋 基本型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767