(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

導桿平臺氣壓缸MGF Series

導桿平臺氣壓缸MGF Series

高度方向被抑制的精簡型氣缸。
【特長】
・耐偏心載重優異的大口徑導軌的薄型氣壓缸。
・氣缸薄型化設計,裝置全體精簡化。
・氣壓缸內部採用止回轉插銷,可防止氣缸回轉。
・除配管孔面外,3面備有T溝槽,可安裝各種金具。(不能做為氣缸本體固定用)。
・本體側4面可安裝磁簧開關。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 有關磁簧開關詳細內容請參考型錄p605。
    詳細規格、材質請參照型錄內容。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MGF63-30
MGF63-50
MGF63-100
MGF100-30
MGF100-75
MGF100-100
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
19天 6330
19天 6350
19天 63100
19天 10030
19天 10075
19天 100100

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 附導桿
附加功能 標準 / 附連接桿止迴機能 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60
使用壓力(MPa) 0.1::1 種類 附導桿氣壓缸 緩衝 兩側橡膠緩衝
通口螺牙種類 Rc 選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767