(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

薄型氣壓缸 長行程 標準型 複動・單桿 CQ2 Series

薄型氣壓缸 長行程 標準型 複動・單桿 CQ2 Series

全長薄型設計,節省空間的氣缸。實現各種治具和裝置的緊湊化。
【特長】
・新型缸體更加便於使用。4面都可以安裝小型磁簧開關
・依照不同的安裝條件,可以在4面的任意位置安裝磁簧開關(Φ12~Φ25僅有2面可安裝)
・提高設計自由度
・刪除了磁簧開關導軌。在4面都有用於安裝小型磁簧開關的圓形溝槽。可對應最大缸徑為Φ200
・磁簧開關不會飛出
・附磁簧開關

(i)請注意

  • 有關磁簧開關資訊請參考型錄p964~p970。
  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDQ2A40-150DCMZ
CDQ2A63-175DCMZ
CDQ2A80-150DCZ
CDQ2A80-200DCMZ
CDQ2A100-150DCMZ
CDQ2A100-175DCZ
CDQ2A100-250DCMZ
CDQ2A100-300DCMZ
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
本體選配
19天 40150附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 63175附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 80150附橡膠緩衝・桿前端內螺牙
19天 80200附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 100150附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 100175附橡膠緩衝・桿前端內螺牙
19天 100250附橡膠緩衝・桿前端外螺牙
19天 100300附橡膠緩衝・桿前端外螺牙

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 單桿 本體形狀 滑塊形
附加功能 標準 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::70
使用壓力(MPa) 0.05::1 種類 薄型氣壓缸 規格 內建磁鐵
安裝支撐零件 兩端螺孔式 通口螺牙種類 Rc 型式 空壓型
選配 標準品(無選配)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767