(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 不鏽鋼 KG Series 異徑直通型 KGH (型號表)

快速接頭 不鏽鋼 KG Series 異徑直通型 KGH

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC快速接頭。
【特長】
・耐腐蝕環境可使用的不鏽鋼規格
・金屬材質部採用SUS303
・厭惡銅系離子的CRT產線,水或鹽水噴濺的食品裝置的水洗淨,厭惡銅系材變色或生鏽造成發塵的無塵室可以使用
【用途】
・不同尺寸的配管相互連接使用

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
10-KGH06-08
10-KGH10-12
KGH04-06
KGH06-08
KGH08-10
KGH10-12
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2 規格
19天 68ISO Class:5
19天 1012ISO Class:5
8天 46ISO Class:6
8天 68ISO Class:6
8天 810ISO Class:6
8天 1012ISO Class:6

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 套接 異徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 SUS303+PBT 使用用途 無塵環境 / 食品・藥品相關 密封材材質 NBR
套接 異徑 異徑直柱型 周圍溫度(℃) -5::60 連接氣壓管數量(條) 2
釋放套顏色 白色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767