(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氟素樹脂製管接頭 LQ3 Series 省空間 T型 英吋尺寸

SMC AIR PIPING JOINT

氟素樹脂製管接頭 LQ3 Series 省空間 T型 英吋尺寸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

氟素樹脂製接頭。
【特長】
・3重密封構造。
・優異的組裝施工性。
・液置換特性佳。
・耐熱強。
・對應200℃。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LQ3T5A-SR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ3T5A-SR
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭本體 本體材質 PFA 接續種類 管⇔管同徑連接
管・管同徑 連接種類 T型套接接頭 適用軟管外徑(英吋) D(D1) 3/4 最高使用溫度(℃) 200
軟管尺寸規格 英吋尺寸 包裝 無塵包裝 相當於class M3.5 螺帽材質 PFA
本體尺寸 5

氟素樹脂製管接頭 LQ3 Series 省空間 T型 英吋尺寸的型號LQ3T5A-SR頁面。
記載關於型號LQ3T5A-SR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767