(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

預留孔栓塞:LQ 公釐尺寸

預留孔栓塞:LQ 公釐尺寸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC氟素樹脂製接頭。
預留孔栓塞:LQ 公釐尺寸。

網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ-2P03
LQ-2P06-1
LQ-3P08-1
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(mm) D(D1) 包裝 適用接頭尺寸
19天 3無塵包裝 相當於class M3.52
19天 6標準包裝 相當於class M5.52
19天 8標準包裝 相當於class M5.53

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件 本體材質 PFA 接續種類 其他
相關零件種類 柱塞 最高使用溫度(℃) 200

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767