(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
對應200℃的氟素樹脂接頭、內螺牙T型接頭。
【特長】
・根據4重密合構造(PAT.),具有高度密合性,且對於防止液漏方面,可發揮更高的可靠度。
・液體積存降至最低,液置換性佳。
・利用螺帽的密合定位,使其達到防止鬆弛機構。
・由於梯形螺絲,可進行高轉矩的施工。
・螺帽的管螺栓部以2段式壓緊,可確實固定管部。
・抗曲性、抗變形性強。
・螺帽鉗緊,是旋入至接頭本體的端面。無須對照位置的標準規格管理。
・由於是梯形螺絲,無須螺帽傾斜置入。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LQ1B23-F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 接頭本體 | 本體材質 | PFA | 接續種類 | 螺牙⇔管分歧(同徑) |
---|---|---|---|---|---|
螺牙・管分歧 連接種類 | 內螺牙T型歧管 | 適用軟管外徑(mm) D(D1) | 6 | 接續螺牙的種類 M(M1) | Rc |
接續螺牙No. M(M1) | 1/4B(8A) | 最高使用溫度(℃) | 200 | 軟管尺寸規格 | 公釐尺寸 |
包裝 | 無塵包裝 相當於class M3.5 | 本體尺寸 | 2 |
氟素樹脂製管接頭 LQ1 Series 內螺牙T型接頭 公釐尺寸的型號LQ1B23-F頁面。
記載關於型號LQ1B23-F之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策