(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 外螺牙L型接頭 LQ1L-M 英吋尺寸

氟素樹脂製管接頭 超潔淨管接頭 LQ1 Series 外螺牙L型接頭 LQ1L-M 英吋尺寸

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

抗曲性、抗變形性強氟素樹脂製管接頭。
【特長】
・根據4重密合構造(PAT.),具有高度密合性,且對於防止液漏方面,可發揮更高的可靠度。
・液體積存降至最低,液置換性佳。
・對應200℃。
・利用螺帽的密合定位,使其達到防止鬆弛機構。
・由於梯形螺絲,可進行高轉矩的施工。
・螺帽的管螺栓部以2段式壓緊,可確實固定管部。
・抗曲性、抗變形性強。
・可變更氣壓管尺寸。
・螺帽鎖緊容易。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LQ1L3A-MN
LQ1L3C-MN
LQ1L4A-MN
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑(英吋) D(D1) 接續螺牙No. M(M1) 本體尺寸
19天 3/81/4B(8A)3
19天 3/83/8B(10A)3
19天 1/23/8B(10A)4

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 接頭本體 本體材質 PFA 接續種類 螺牙⇔管
螺牙・管 連接種類 外螺牙L型 接續螺牙的種類 M(M1) NPT(外螺牙) 最高使用溫度(℃) 200
軟管尺寸規格 英吋尺寸 包裝 無塵包裝 相當於class M3.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767