(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
壓下鎖定式旋鈕調速閥。
【特長】
・流量的數值管理「削減作業工時」「降低設定錯誤」。
・透過刻度視窗進行數值管理。
・4種的刻度窗方向, 辨識性提昇。
・流量的再現性、氣壓管的裝脫性提昇、無電解鍍鎳規格為標準化。
適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)
型號 |
---|
AS1201FS-M5-06 |
AS1201FS-M5E-04 |
AS1201FS-M5E-06 |
AS1201FS1-M5-06 |
AS1211FS-M5E-04 |
AS1211FS-M5E-06 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體形狀 | 控制方向 | 連接口徑 | 螺牙種類 | 適用氣壓管外徑 公釐尺寸 (mm) | 本體尺寸 | 密封方式 | 六角對邊H(H1) (mm) | 刻度窗方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天 | [L型] L型 | 節流式出口 | 5×0.8 | M | 6 | 1 | 墊片 | 9 | 0° | ||
8天 | [L型] L型 | 節流式出口 | 5×0.8 | M | 4 | 1 | 墊片 | 8 | 0° | ||
8天 | [L型] L型 | 節流式出口 | 5×0.8 | M | 6 | 1 | 墊片 | 8 | 0° | ||
39天 | [L型] L型 | 節流式出口 | 5×0.8 | M | 6 | 1 | 墊片 | 9 | 180° | ||
39天 | [L型] L型 | 節流式入口 | 5×0.8 | M | 4 | 1 | 墊片 | 8 | 0° | ||
39天 | [L型] L型 | 節流式入口 | 5×0.8 | M | 6 | 1 | 墊片 | 8 | 0° |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策