• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series

附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series

壓下鎖定式旋鈕調速閥。
【特長】
・流量的數值管理「削減作業工時」「降低設定錯誤」。
・透過刻度視窗進行數值管理。
・4種的刻度窗方向, 辨識性提昇。
・流量的再現性、氣壓管的裝脫性提昇、無電解鍍鎳規格為標準化。
適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • ■網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS2201FS-01-06S

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

 
型號
AS2201FS-01-06S
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 本體形狀 L型 控制方向 節流式出口
接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT 環境・用途 標準
螺牙部材質 黃銅+無電解鍍鎳 旋鈕的種類 推鎖附刻度窗 連接口徑 1/8
螺牙種類 R 適用氣壓管外徑 公釐尺寸(mm) 6 本體尺寸 2
密封方式 附密封劑 六角對邊H(H1)(mm) 9 刻度窗方向
訂製品規格

附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series的型號AS2201FS-01-06S頁面。
記載關於型號AS2201FS-01-06S之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務