(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series (型號表)

SMC AS TYPE

附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series
  • 附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series

壓下鎖定式旋鈕調速閥。
【特長】
・流量的數值管理「削減作業工時」「降低設定錯誤」。
・透過刻度視窗進行數值管理。
・4種的刻度窗方向, 辨識性提昇。
・流量的再現性、氣壓管的裝脫性提昇、無電解鍍鎳規格為標準化。
適用氣壓管外徑:公釐尺寸、英吋尺寸(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS2211FS-02-06S

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS2211FS-02-06S
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸 密封方式 六角對邊H(H1)
(mm)
刻度窗方向
39天 [L型] L型節流式入口1/4R62附密封劑17

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 調速閥 接續部的種類 外螺牙+快速接頭 本體材質 PBT
環境・用途 標準 螺牙部材質 黃銅+鍍無電解鎳 旋鈕的種類 推鎖附刻度窗
固鎖螺帽的種類 壓下鎖定式 訂製品規格

附刻度調速閥 L型・萬向型 AS-FS Series的型號AS2211FS-02-06S頁面。
記載關於型號AS2211FS-02-06S之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
AS1201FS-M5E-06
AS1201FS1-M5-06
AS1211FS-M5E-04
AS2211FS-02-08S
AS2211FS-G01-04
AS2211FS1-01-06S
型號數量折扣標準
出貨日
本體形狀 控制方向 連接口徑 螺牙種類 適用氣壓管外徑 公釐尺寸
(mm)
本體尺寸 密封方式 六角對邊H(H1)
(mm)
刻度窗方向
8天 [L型] L型節流式出口5×0.8M61墊片8
39天 [L型] L型節流式出口5×0.8M61墊片9180°
39天 [L型] L型節流式入口5×0.8M41墊片8
39天 [L型] L型節流式入口1/4R82附密封劑17
19天 [L型] L型節流式入口1/8G42墊片13
39天 [L型] L型節流式入口1/8R62附密封劑13180°

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767