(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series 對應DIN軌托架 (型號表)

SMC AS TYPE

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series 對應DIN軌托架

調速閥用對應DIN軌托架。

【特長】
・對應DIN軌的托架

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS-10D

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS-10D
型號數量折扣標準
出貨日
當日可能

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體形狀 托架 環境・用途 標準 適用系列 AS1002F

附快速接頭調速閥 直線型 AS Series 對應DIN軌托架的型號AS-10D頁面。
記載關於型號AS-10D之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767