(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

快速接頭 KQ2 Series 分歧萬向L型接頭 KQ2Z(密封劑・無密封劑)

快速接頭 KQ2 Series 分歧萬向L型接頭 KQ2Z(密封劑・無密封劑)

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
【用途】
・本體頭部附六角孔, 使用六角扳手鎖緊, 使用於分歧配管的L 型接頭。
・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KQ2Z06-01AS
KQ2Z06-02AS
KQ2Z08-02AS
KQ2Z10-03AS
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接螺牙
當日可能 61/8
當日可能 61/4
當日可能 81/4
當日可能 103/8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・螺牙 接頭種類 螺牙安裝 分歧 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT+黃銅 使用用途 標準・迷你 螺牙部材質 黃銅
密封材材質 NBR 螺牙安裝 分歧 分歧型 分岔型 分歧型
周圍溫度(℃) -5::60 連接種類 R 連接氣壓管數量(條) 2
顏色 白色 規格 附密封劑 釋放套形狀 正圓形
釋放套顏色 淺灰色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767