(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

TOUCH連結器FUJI 母端連結器(金屬)

TOUCH連結器FUJI 母端連結器(金屬)

最適合嚴苛環境的金屬型快速接頭。
【特長】
・採用旋轉鎖定環,可防止軟管過度旋轉。
・採用O形環密封,氣密性優異。
・若安裝另售的顯示環,可便於配管辨識。
【用途】
・最適合用於機器人等運作部的配管作業。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

TOUCH連結器FUJI 母端連結器(金屬)的規格

外觀

外觀

尺寸圖

尺寸圖

型式ABφC適用
軟管
外徑
φD
對面寬度
H
螺絲尺寸
T
軟管
插入尺寸
重量
(g)
4-01F24.513.011.0412.0Rc1/815.013.5
4-02F27.515.011.0417.0Rc1/415.026.0
6-01F25.814.013.0614.0Rc1/816.320.0
6-02F28.816.013.0617.0Rc1/416.329.0
6-03F29.816.013.0621.0Rc3/816.339.5
8-01F26.514.015.0817.0Rc1/817.030.5
8-02F29.516.015.0817.0Rc1/417.030.0
8-03F30.517.015.0821.0Rc3/817.042.5
10-02F30.316.017.01017.0Rc1/417.830.5
10-03F31.317.017.01021.0Rc3/817.843.0
10-04F34.319.017.01024.0Rc1/217.853.0
12-02F31.917.019.01219.0Rc1/419.440.0
12-03F32.918.019.01221.0Rc3/819.445.5
12-04F35.919.519.01224.0Rc1/219.456.5

TOUCH連結器FUJI共通的規格

使用流體壓縮空氣真空
使用溫度範圍-5~60℃-5~60℃
最高使用壓力1MPa-100kPa
適用軟管TE、TP、MTP(優力膠管)、
TN(尼龍管)
  • ※ 上述壓力數值是在常溫(20℃)下所測量的數值。
  • ※ 無結凍。

主要零件材質

構造圖

構造圖

Part NO.零件名稱材質
(1)本體金屬部
螺紋接頭型
其他
樹脂部
C3604(黃銅)
鋅合金(鍍黃銅)
聚甲醛
(2)公端轉接器C3604(黃銅)
(3)鎖定環磷青銅
(4)釋放環鋅合金(鍍鎳黑色)
(5)止動環SUS(不鏽鋼)
(6)O形環NBR(丁腈橡膠)
型號
4-01F
4-02F
6-01F
6-02F
6-03F
8-01F
8-02F
8-03F
10-02F
10-03F
10-04F
12-02F
12-03F
12-04F
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 螺牙尺寸T
9天~ 4Rc1/8
4天~ 4Rc1/4
4天~ 6Rc1/8
4天~ 6Rc1/4
4天~ 6Rc3/8
4天~ 8Rc1/8
4天~ 8Rc1/4
9天~ 8Rc3/8
4天~ 10Rc1/4
4天~ 10Rc3/8
4天~ 10Rc1/2
4天~ 12Rc1/4
4天~ 12Rc3/8
4天~ 12Rc1/2

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 TOUCH連結器 接頭種類 螺絲安裝 使用流體 壓縮空氣(含真空)
本體材質 鋅合金 使用用途 標準、迷你 螺牙部材質 C3604(黃銅)
密封材材質 NBR(丁腈橡膠) 螺絲安裝 連接 母端連結器 周圍溫度(℃) -5::60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767