(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
・真空-100kPa~使用可能。
【用途】
・從內螺牙部的直角方向配管使用。
・釋放套種類:橢圓形・正圓形(詳細選型請參照型錄)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KQ2L04-01AP |
KQ2L04-G01A |
KQ2L06-G01A1 |
KQ2L06-G01N |
KQ2L06-G02A |
KQ2L06-G02A1 |
KQ2L06-G02N |
KQ2L08-01AP |
KQ2L08-G02A |
KQ2L10-01AP |
KQ2L10-02AP |
KQ2L10-G01A |
KQ2L10-G02A |
KQ2L10-G03A |
KQ2L10-G04A |
KQ2L12-03AP |
KQ2L12-G02A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 本體材質 | 螺牙部材質 | 適用軟管外徑1 | 連接種類 | 連接螺牙 | 釋放套形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 4 | R | 1/8 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 4 | G | 1/8 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 6 | G | 1/8 | 橢圓形 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 6 | G | 1/8 | 正圓形 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 6 | G | 1/4 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 6 | G | 1/4 | 橢圓形 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅(鍍無電解鎳) | [標準(黃銅)] 黃銅(鍍無電解鎳) | 6 | G | 1/4 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 8 | R | 1/8 | 正圓形 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 8 | G | 1/4 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | R | 1/8 | 正圓形 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | R | 1/4 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | G | 1/8 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | G | 1/4 | 正圓形 | ||
8天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | G | 3/8 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 10 | G | 1/2 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 12 | R | 3/8 | 正圓形 | ||
39天 | [標準(PBT)] PBT+黃銅 | [標準(黃銅)] 黃銅 | 12 | G | 1/4 | 正圓形 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 快速接頭・螺牙 | 接頭種類 | 螺牙安裝 方向 | 使用流體 | 水 / 空氣 |
---|---|---|---|---|---|
使用用途 | 標準・迷你 | 密封材材質 | NBR | 螺牙安裝 方向 | L型 |
L型 | L型 | 周圍溫度(℃) | -5::60 | 連接氣壓管數量(條) | 1 |
顏色 | 白色 | 釋放套顏色 | 淺灰色 | 訂製品規格 | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策