(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

英吋尺寸 角形多管對接式 零件插座 KDM Series

英吋尺寸 角形多管對接式 零件插座 KDM Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

英吋尺寸 角形多管對接式插頭 KDM Series。
【特長】
・對於面板與機械裝置分離搬送或故障的單元更換等,有省力化的效果。
・多數根配管可快速裝脫

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 商品圖片為快速接頭「角型多管對接插頭」圖片。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KDM10S-03
KDM20S-03
KDM20S-07
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接氣壓管數量
(條)
19天 5/3210
19天 5/3220
19天 1/420

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 管接頭・漸縮管 使用流體 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR
管接頭・漸縮管 管接頭 連接種類 插座 釋放套顏色 紅色
訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767