(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製滾珠鎖定銷用定位襯套

鋼製滾珠鎖定銷用定位襯套

兩個定心襯套和兩個浮動襯套安裝於要夾緊的板中,以確保最佳的可重複性。
浮動襯套具有凹槽作為區分標記。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
23111.0702
23111.0704
23111.0706
23111.0708
23111.0710
23111.0712
23111.0714
23111.0716
23111.0732
23111.0734
23111.0736
23111.0738
23111.0740
23111.0742
23111.0744
23111.0746
23111.0802
23111.0804
23111.0806
23111.0808
23111.0810
23111.0812
23111.0814
23111.0816
23111.0832
23111.0834
23111.0836
23111.0838
23111.0840
23111.0842
23111.0844
23111.0846
型號相關數量折扣標準
出貨日
材質 d1
(mm)
d2
(mm)
D2
(mm)
l
(mm)
X
(mm)
8天~ -1625252020
10天~ -1625252525
10天~ -2035352020
8天~ -2035352525
10天~ -2535352020
10天~ -2535352525
10天~ -3045452020
10天~ -3045452525
10天~ -16.825252020
8天~ -16.825252525
8天~ -20.835352020
8天~ -20.835352525
8天~ -25.835352020
8天~ -25.835352525
8天~ -30.845452020
8天~ -30.845452525
8天~ 不銹鋼1625252020
10天~ 不銹鋼1625252525
10天~ 不銹鋼2035352020
8天~ 不銹鋼2035352525
10天~ 不銹鋼2535352020
8天~ 不銹鋼2535352525
10天~ 不銹鋼3045452020
8天~ 不銹鋼3045452525
10天~ 不銹鋼16.825252020
8天~ 不銹鋼16.825252525
8天~ 不銹鋼20.835352020
8天~ 不銹鋼20.835352525
8天~ 不銹鋼25.835352020
8天~ 不銹鋼25.835352525
8天~ 不銹鋼30.845452020
8天~ 不銹鋼30.845452525

Loading...

  1. 1

基本資訊

不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務