(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

折疊式不鏽鋼把手(EE-07) (型號表)

折疊式不鏽鋼把手(EE-07)

不鏽鋼製,高光澤電解拋光,附從工作位置到靜止位置的復位彈簧

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
EE-07.118.39
EE-07.118.49
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質詳細
10天~ EN 1.4301 (SUS304)
9天~ EN 1.4404 (SUS316L)

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 手提式 本體材質 不鏽鋼 容許荷重(N) 800
本體表面處理 抗菌處理 安裝方式 圓孔 安裝螺牙 M M4
表面處理 電解拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767