(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠把手(RG-1P)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RG-1P.100.09
RG-1P.100.84
RG-1P.120.09
RG-1P.120.84
RG-1P.140.09
RG-1P.140.84
RG-1P.160.09
RG-1P.160.84
RG-1P.180.09
RG-1P.180.84
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
高度 H
(mm)
握柄粗細 D
(mm)
長度 L
(mm)
安裝螺牙 M 把手顏色
10天~ 1003319122M5
8天~ 1003319122M5
8天~ 1203924146M6
8天~ 1203924146M6
9天~ 1404527170M8
8天~ 1404527170M8
9天~ 1605231194M8
8天~ 1605231194M8
9天~ 1805835218M10
9天~ 1805835218M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 聚醯胺 容許荷重(N) 1000 安裝方式 圓孔
握柄截面形狀 其他 本體材質詳細 PA6

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767