(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/2/2 9:00 ~ 2/3 1:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

握盤把手(SG-73)

握盤把手(SG-73)

鋁型材製握盤,端蓋為黑色緞面聚醯胺PA6製。握盤把手以玻璃珠噴砂及陽極緞面處理,呈現自然色或黑色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SG-73.100.A1
SG-73.100.A4
SG-73.100.B1
SG-73.100.B4
SG-73.118.A1
SG-73.118.A4
SG-73.118.B1
SG-73.118.B4
SG-73.167.A1
SG-73.167.A4
SG-73.167.B1
SG-73.167.B4
型號數量折扣標準
出貨日
安裝方式 安裝螺牙 M 把手顏色 版本
8天~ --A
13天~ --A
13天~ 圓孔M4B
13天~ 圓孔M4B
13天~ --A
13天~ --A
8天~ 圓孔M4B
8天~ 圓孔M4B
13天~ --A
13天~ --A
13天~ 圓孔M4B
13天~ 圓孔M4B

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 隱藏式 本體材質 AlMgSi 0.5、PA6 容許荷重(N) 500
本體表面處理 粉體塗裝 本體材質詳細 AlMgSi 0.5、PA6 表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767