(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

握盤把手(SG-20)

握盤把手(SG-20)

鋁製握盤把手附塑膠端蓋,管件為不鏽鋼製

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SG-20.100.A1
SG-20.100.B1
SG-20.150.A1
SG-20.150.B1
SG-20.200.B1
SG-20.250.B1
SG-20.300.B1
型號數量折扣標準
出貨日
長度 L
(mm)
安裝螺牙 M 版本
19天~ 1026A
19天~ 1024B
19天~ 1526A
19天~ 1524B
19天~ 2024B
19天~ 2524B
19天~ 3024B

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 本體材質 本體表面處理 粉體塗裝
安裝方式 圓孔 本體材質詳細 AlMgSi 0.5, PA6 表面處理 陽極處理
把手顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767